Zurück zur Übersicht
Distanzstück WTPN 2.5 01CBL
Artikelnr. 5D.903.7055.6
Distanzstück WTPN 2.5 01CBL Länge 13,1 mm, Höhe 16,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 5D.903.7055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Distanzstück WTPN 2.5 01CBL |
| EAN | 4049088732300 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 11 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.5 g |
| Volumen Einzelteil | 11.056 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | blau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Länge | 13.1 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 16.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 85.74kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 46.84kB | |
| | - | 44.69kB | TIF |
| | - | 935.01kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 424.27kB | |
| | - | 135.13kB | STP |
| | - | 422.81kB | IGS |
| | - | 83.36kB | JT |
Händler
Artikelnr. 5D.903.7055.6
Distanzstück WTPN 2.5 01CBL Länge 13,1 mm, Höhe 16,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen