Zurück zur Übersicht
Distanzstück WTPN 2.5 01CPE
Artikelnr. 5D.903.9255.0
Distanzstück WTPN 2.5 01CPE Länge 13,1 mm, Höhe 16,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün/gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
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
| Artikelnummer | 5D.903.9255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Distanzstück WTPN 2.5 01CPE |
| EAN | 4049088732355 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 11 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.5 g |
| Volumen Einzelteil | 11.056 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grün/gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Länge | 13.1 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 16.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 89.33kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 46.84kB | |
| | - | 44.69kB | TIF |
| | - | 935.01kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 397.42kB | |
| | - | 141.11kB | STP |
| | - | 423.05kB | IGS |
| | - | 83.58kB | JT |
Händler
Artikelnr. 5D.903.9255.0
Distanzstück WTPN 2.5 01CPE Länge 13,1 mm, Höhe 16,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün/gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen