Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKF2,5/M / F
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 39.703.0153.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für Direktmontage, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
39.703.0153.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WKF2,5/M / F
|
|
EAN
|
4015573424517
|
|
Mindestauftragsmenge
|
500
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
176 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
124 mm
|
|
Höhe verpackt
|
137 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
455 g
|
|
Volumen verpackt
|
2990 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.5 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
29.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA66
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V2
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
nein
|
|
Montageart
|
Direktmontage
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Direktmontage
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V2
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
24 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
36 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
11 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
20 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
24-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
20 A
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.04kB | |
|
|
- | 1.15kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 264.00kB | |
|
|
- | 294.30kB | |
|
|
- | 296.81kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64.38kB | |
|
|
- | 62.36kB | TIF |
|
|
- | 2.02MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 227.75kB | |
|
|
- | 293.55kB | STP |
|
|
- | 657.04kB | IGS |
|
|
- | 128.44kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 39.703.0153.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für Direktmontage, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau