Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKM 4 / 15/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 55.504.1053.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 55.504.1053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 4 / 15/V0 |
| EAN | 4015573478503 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 173 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 127 mm |
| Höhe verpackt | 49 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 630 g |
| Volumen verpackt | 1077 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.8 g |
| Volumen Einzelteil | 10.77 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 28 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 32 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 20-10 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 37 A |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,5 - 4 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5 - 6 |
| Bemessungsstrom | 21/27 A* |
| Bemessungsspannung | 275 V |
| Bemessungsstrom | 28.5 A |
| Bemessungsstrom mit Brücker | 22 A |
| Bemessungsspannung | 275 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.271.2327.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 3 | | |
| Z7.271.2227.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 2 | | |
| 04.242.6053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10 | | |
| Z7.271.3027.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U-10 | | |
| 07.311.0853.6 | Abschlussplatte APM 2,5 - 4 / 15 BLAU | | |
| 07.311.1853.0 | Trennwand TWM 2,5 - 4 /15 | | |
| 07.311.0853.0 | Abschlussplatte APM 2,5 - 4 / 15 | | |
| 98.090.0015.0 | Tragschiene TS 15 PERF - l:2000mm | | |
| Z7.271.3227.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U-12 | | |
| Z7.271.2627.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 6 | | |
| Z7.271.2527.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 5 | | |
| Z7.271.2427.0 | Isolierter Verbindungssteg IVB WK4 E/U- 4 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 110.75kB | |
| | - | 1.22kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 52.87kB | |
| | - | 50.83kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 228.40kB | |
| | - | 402.76kB | STP |
| | - | 1.00MB | IGS |
| | - | 228.20kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 55.504.1053.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen