Durchgangsklemme WTN 240 RT
Durchgangsklemme WTN 240 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 415 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 240, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 95mm² - 240mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 43 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S99.0055.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 240 RT |
| EAN | 4049088725845 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1572 g |
| Volumen verpackt | 2268 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 373.7 g |
| Volumen Einzelteil | 567 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
| Nennquerschnitt | 240 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 43 mm |
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
| Bemessungsstrom | 415 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 93 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 95 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 240 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 95 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 240 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 95 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 185 mm² |
| Abisolierlänge | 35 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 19 Nm |
| Querschnitt UL | 300-500 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 370 A |
| Strom Field Wiring | 370 A |
| Querschnitt CSA | 300-500 kcmil |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 370 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S42.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 240-2 IN | | |
| 0D.S42.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 240-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 112.44kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 72.75kB | |
| | - | 70.71kB | TIF |
| | - | 1.35MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 296.12kB | |
| | - | 955.37kB | STP |
| | - | 2.32MB | IGS |
| | - | 477.75kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 240 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 415 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 240, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 95mm² - 240mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 43 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen