Durchgangsklemme WTN 95
Durchgangsklemme WTN 95 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S95.0055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 95 |
| EAN | 4049088725661 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3743 g |
| Volumen verpackt | 5769 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 181 g |
| Volumen Einzelteil | 288.45 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 32.2 mm |
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
| Bemessungsstrom | 232 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 89.4 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 35 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 95 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 35 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 95 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 35 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 95 mm² |
| Abisolierlänge | 26 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 10 Nm |
| Querschnitt UL | 2-4/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 230 A |
| Strom Field Wiring | 230 A |
| Querschnitt CSA | 2-4/0 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 230 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S95.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 95-2 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S95.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 95-3 IN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 104.02kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 60.89kB | |
| | - | 58.80kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 303.58kB | |
| | - | 453.61kB | STP |
| | - | 1.11MB | IGS |
| | - | 248.94kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 95 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen