Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 150-3 IN
Artikelnr. 0D.S51.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 150-3 IN Rastermaß 31 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 39,6 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S51.3327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einlegebrücke IVB WTN 150-3 IN |
| EAN | 4049088724053 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 160.6 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 159.6 g |
| Volumen Einzelteil | 115.38 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 85.6 mm |
| Länge | 44.5 mm |
| Rastermaß | 31 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
| Höhe | 39.6 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 91.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.64kB | |
| | - | 55.55kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 408.81kB | |
| | - | 707.17kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 331.85kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S51.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 150-3 IN Rastermaß 31 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 39,6 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen