Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 16-4 P
Artikelnr. 0D.S17.5427.0
Einlegebrücke IVB WTN 16-4 P Rastermaß 12 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 31,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S17.5427.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einlegebrücke IVB WTN 16-4 P |
| EAN | 4049088731921 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 159.1 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.81 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 46 mm |
| Länge | 4.5 mm |
| Rastermaß | 12 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
| Höhe | 31.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 94.99kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 60.21kB | |
| | - | 58.11kB | TIF |
| | - | 1.39MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 493.86kB | |
| | - | 1.23MB | STP |
| | - | 2.59MB | IGS |
| | - | 571.16kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S17.5427.0
Einlegebrücke IVB WTN 16-4 P Rastermaß 12 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 31,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen