Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN
Artikelnr. 0D.S23.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S23.3327.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN
|
|
EAN
|
4049088723872
|
|
Mindestauftragsmenge
|
200
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
150 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
59 g
|
|
Volumen verpackt
|
150 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1.16 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2.84 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
14.8 mm
|
|
Länge
|
2.4 mm
|
|
Rastermaß
|
5.1 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
3
|
|
Montageart
|
schraubbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Querverbinder
|
|
Höhe
|
19 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 88.78kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 54.75kB | |
|
|
- | 52.76kB | TIF |
|
|
- | 1.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 291.58kB | |
|
|
- | 584.17kB | STP |
|
|
- | 972.07kB | IGS |
|
|
- | 238.32kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S23.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0