Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN
Artikelnr. 0D.S05.3227.0
Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 20,3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S05.3227.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN
|
|
EAN
|
4049088723193
|
|
Mindestauftragsmenge
|
250
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
150 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
59.5 g
|
|
Volumen verpackt
|
150 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1.17 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2.27 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
11.6 mm
|
|
Länge
|
2.3 mm
|
|
Rastermaß
|
6.1 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
2
|
|
Montageart
|
schraubbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Querverbinder
|
|
Höhe
|
20.3 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Datenblatt | - | 87.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 56.45kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 54.45kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 389.46kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 877.51kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.56MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 355.71kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S05.3227.0
Einlegebrücke IVB WTN 4-2 IN Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 20,3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0