Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 50-3 IN
Artikelnr. 0D.S50.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 50-3 IN Rastermaß 20 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 28,5 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S50.3327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einlegebrücke IVB WTN 50-3 IN |
| EAN | 4049088724039 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 66.6 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 65.6 g |
| Volumen Einzelteil | 42.85 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 55.5 mm |
| Länge | 37.2 mm |
| Rastermaß | 20 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
| Höhe | 28.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 89.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 54.84kB | |
| | - | 52.84kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 461.27kB | |
| | - | 697.68kB | STP |
| | - | 1.64MB | IGS |
| | - | 317.57kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S50.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 50-3 IN Rastermaß 20 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 28,5 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen