Zurück zur Übersicht
Elektronikgehäuse WEB 1001 B9 / U
Artikelnr. 87.090.0053.0
WEB-Leergehäuse der Baugröße 9, komplett mit Uni- versalfuß, Bauhöhe: 74 mm, Baubreite: 93 mm
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
| Artikelnummer | 87.090.0053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Elektronikgehäuse WEB 1001 B9 / U |
| EAN | 4015573233638 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1140 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 98.9 g |
| Volumen Einzelteil | 1154.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Elektronik-Leergehäuse |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| ECLASS 11 | 27182702 |
| ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 |
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
| | - | 1.19MB | |
| | - | 90.08kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.30kB | TIF |
Händler
Artikelnr. 87.090.0053.0
WEB-Leergehäuse der Baugröße 9, komplett mit Uni- versalfuß, Bauhöhe: 74 mm, Baubreite: 93 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen