Zurück zur Übersicht
Endkappe CTS 35
Artikelnr. 0D.200.0000.0
Endkappe CTS 35 Länge 37 mm, Höhe 8,4 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.200.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endkappe CTS 35 |
| EAN | 4049088717697 |
| Mindestauftragsmenge | 1000 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 38 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.37 g |
| Volumen Einzelteil | 4.285 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Länge | 37 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 8.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| | - | 77.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.20kB | |
| | - | 42.30kB | TIF |
| | - | 968.23kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 203.54kB | |
| | - | 179.70kB | STP |
| | - | 572.40kB | IGS |
| | - | 128.88kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.0000.0
Endkappe CTS 35 Länge 37 mm, Höhe 8,4 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen