Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 2.5
Artikelnr. 0D.203.0055.0
Endklammer WEFN 2.5 Länge 68,5 mm, Höhe 43,5 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
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
| Artikelnummer | 0D.203.0055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endklammer WEFN 2.5 |
| EAN | 4049088731570 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 120 g |
| Volumen verpackt | 567 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.14 g |
| Volumen Einzelteil | 56.7 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 10.16 mm |
| Arretierung | schraubenlos |
| Länge | 68.5 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 43.5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC001329 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 92.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 55.20kB | |
| | - | 53.02kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 325.32kB | |
| | - | 738.13kB | STP |
| | - | 1.86MB | IGS |
| | - | 415.01kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.0055.0
Endklammer WEFN 2.5 Länge 68,5 mm, Höhe 43,5 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen