Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 6N
Artikelnr. 0D.200.0555.0
Endklammer WEFN 6N Länge 56,4 mm, Höhe 63,4 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.200.0555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endklammer WEFN 6N |
| EAN | 4049088717949 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1452 g |
| Volumen verpackt | 3082.24 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 27.03 g |
| Volumen Einzelteil | 61.645 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 12.25 mm |
| Arretierung | schraubbar |
| Länge | 56.4 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 63.4 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0.8 Nm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Endklammer/-halter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Endklammer/-halter |
| ETIM 4.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 3.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.17kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
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
| | - | 79.53kB | |
| | - | 77.47kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 447.70kB | |
| | - | 1.82MB | STP |
| | - | 5.82MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.0555.0
Endklammer WEFN 6N Länge 56,4 mm, Höhe 63,4 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen