Zurück zur Übersicht
Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9007
Artikelnr. R1.311.9007.0
Erweiterungsmodul für Fluchtentriegelung, Länge 40 mm
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
| Artikelnummer | R1.311.9007.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9007 |
| EAN | 4049088654831 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 125 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 13 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 17 g |
| Volumen verpackt | 203.125 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15 g |
| Volumen Einzelteil | 203.13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Mechanische Daten
| Werkstoff der Betätigungseinrichtung | Aluminium |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 92.71kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.03kB | |
| | - | 38.81kB | TIF |
| | - | 465.84kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 134.28kB | |
| | - | 153.81kB | STP |
| | - | 476.22kB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.311.9007.0
Erweiterungsmodul für Fluchtentriegelung, Länge 40 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen