Zurück zur Übersicht
Flanschmutter M16
Artikelnr. 05.506.5153.0
Sechskantmutter M16x1,5, Kunststoff, RAL 7035
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
| Artikelnummer | 05.506.5153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flanschmutter M16 |
| EAN | 4049088385438 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 76.7 g |
| Volumen verpackt | 384 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.5 g |
| Volumen Einzelteil | 7.68 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Gewindegröße M | 16 |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 4.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 109.07kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.47kB | |
| | - | 73.31kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 221.91kB | |
| | - | 138.34kB | STP |
| | - | 371.48kB | IGS |
| | - | 128.97kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.506.5153.0
Sechskantmutter M16x1,5, Kunststoff, RAL 7035
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen