Zurück zur Übersicht
Gegenmutter M20 x 1,5
Artikelnr. 05.505.0153.1
Gegenmutter M20 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
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
| Artikelnummer | 05.505.0153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gegenmutter M20 x 1,5 |
| EAN | 4015573680067 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 55 mm |
| Höhe verpackt | 34 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 35 g |
| Volumen verpackt | 194 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.2 g |
| Volumen Einzelteil | 19.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schlagfestigkeit | IK09 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 4.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 2.45MB | |
| | - | 49.94kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.38kB | |
| | - | 25.98kB | STP |
| | - | 129.81kB | IGS |
| | - | 29.61kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.505.0153.1
Gegenmutter M20 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen