Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil EX GOT GF10 M25 09IA Z1
Artikelnr. 70.359.1036.1
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
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
| Artikelnummer | 70.359.1036.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GF10 M25 09IA Z1 |
| EAN | 4015573741393 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 293.25 g |
| Volumen verpackt | 600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
| Volumen Einzelteil | 600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Zink-Druckguss |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Einsatztemperaturbereich min. | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 60 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
Ausführung
| Baugröße | 10 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 25 |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 73 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 53 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 92.43kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 70.359.1036.1
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen