Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil EX GOT GG 6 M20 09IA Z4
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 70.350.0636.4
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung mit Biegeschutz und Zugentlastung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
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
| Artikelnummer | 70.350.0636.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GG 6 M20 09IA Z4 |
| EAN | 4015573740594 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 248 g |
| Volumen verpackt | 600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 231.1 g |
| Volumen Einzelteil | 600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Zink-Druckguss |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 60 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
Ausführung
| Baugröße | 6 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 20 |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 74 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 48 mm |
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
| Montageanleitung | - | 57.67kB | |
| Datenblatt | - | 113.07kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Konformitätsbescheinigung (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Zulassung DEKRA | - | 1.63MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.74kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 80.59kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 78.62kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 3.12MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 174.20kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.04MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.22MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 473.63kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 70.350.0636.4
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung mit Biegeschutz und Zugentlastung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen