Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUM GM 24 M25 B1
Artikelnr. 71.431.2437.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 71.431.2437.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 24 M25 B1 |
| EAN | 4049088363573 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 280 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 360 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 340 g |
| Volumen Einzelteil | 1000 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 25 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 144 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 57 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 120.25kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 70.28kB | |
| | - | 68.28kB | TIF |
| | - | 964.75kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 283.91kB | |
| | - | 635.95kB | STP |
| | - | 2.25MB | IGS |
| | - | 99.80kB | JT |
Händler
Artikelnr. 71.431.2437.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen