Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GV 24H A
Artikelnr. 76.326.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung fürrückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 76.326.6428.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GV 24H A |
| EAN | 4015573230989 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 27.9 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 129 g |
| Volumen verpackt | 600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 110 g |
| Volumen Einzelteil | 600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 140 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 27.9 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.115.6453.0 | Klemmenadapter HD SAS WR 64 2,5 25 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.65kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 76.326.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung fürrückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen