Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GW 24H A
Artikelnr. 76.327.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undSchutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 76.327.6428.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GW 24H A |
| EAN | 4015573231009 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 470 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 170 g |
| Volumen verpackt | 50050 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 168.2 g |
| Volumen Einzelteil | 50050 ccm |
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
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
|---|---|
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
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
| 73.115.6453.0 | Klemmenadapter HD SAS WR 64 2,5 25 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.34kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 517.01kB | |
| | - | 1.92MB | STP |
| | - | 4.58MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Händler
Artikelnr. 76.327.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undSchutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen