Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GY 24H A
Artikelnr. 73.327.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Schutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 73.327.6428.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GY 24H A |
| EAN | 4015573229440 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 29 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 154.533 g |
| Volumen verpackt | 375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 136.733 g |
| Volumen Einzelteil | 375 ccm |
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
| Baugröße | 24H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 130 mm |
| Breite | 67 mm |
| Höhe | 29 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
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
| 73.115.6453.0 | Klemmenadapter HD SAS WR 64 2,5 25 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.65kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 601.76kB | |
| | - | 1.91MB | STP |
| | - | 4.27MB | IGS |
| | - | 2.69kB | JT |
Händler
Artikelnr. 73.327.6428.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Schutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen