Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil EX GUT GX16 09IA Z
Artikelnr. 99.702.3329.7
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
| Artikelnummer | 99.702.3329.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil EX GUT GX16 09IA Z |
| EAN | 4015573301825 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 183 mm |
| Höhe verpackt | 116 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2385 g |
| Volumen verpackt | 6368 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 237.9 g |
| Volumen Einzelteil | 636.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Zink-Druckguss |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 60 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Buchse |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 46 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 57.67kB | |
| | - | 45.17kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
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
Artikelnr. 99.702.3329.7
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen