Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss BST14I2L S1 GN01
Artikelnr. 93.422.0653.1
gesis® NV Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
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
| Artikelnummer | 93.422.0653.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss BST14I2L S1 GN01 |
| EAN | 4015573600270 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 81 mm |
| Höhe verpackt | 81 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 344.3 g |
| Volumen verpackt | 886 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.03 g |
| Volumen Einzelteil | 8.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|---|
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Steckrichtung | rechtwinklig |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Einbauvariante | Lötanschluss |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0.017 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 26 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 11.75 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 93.421.0553.1 | Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 131.94kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 70.68kB | |
| | - | 68.54kB | TIF |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 16.32kB | |
| | - | 1.33MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 40.14kB | |
| | - | 113.84kB | STP |
| | - | 244.64kB | IGS |
| | - | 23.23kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.422.0653.1
gesis® NV Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen