Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss GST15I5L B1VB W PB01
BEST CHOICE
Artikelnr. 91.051.0353.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
| Artikelnummer | 91.051.0353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I5L B1VB W PB01 |
| EAN | 4049088056321 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 217 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 161 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 950 g |
| Volumen verpackt | 1817 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.2 g |
| Volumen Einzelteil | 18.17 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
Anschlussdaten
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|---|
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Einbauvariante | Lötanschluss |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.034 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 21.5 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 12.2 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 62.10kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 47.03kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.81kB | TIF |
| | - | 18.52kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 475.73kB | |
| | - | 439.76kB | STP |
| | - | 870.61kB | IGS |
| | - | 173.40kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 91.051.0353.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen