Zurück zur Übersicht
Gitterkanalklemme SET
Artikelnr. 05.569.8553.0
Das Set besteht aus je zehn Befestigungsschellen, Gitterkanalklemmen sowie Verbindungsschrauben. Für die einfache Montage von Flachleitungen am Gitterkanal. Für Gitterkanäle mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
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
| Artikelnummer | 05.569.8553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gitterkanalklemme SET |
| EAN | 4049088733383 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 24 g |
| Volumen Einzelteil | 344.1 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
Abmessungen
| Länge | 87 mm |
|---|---|
| Baubreite | 23.5 mm |
| Bauhöhe | 30 mm |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 110.73kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.59kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.39kB | |
| | - | 82.34kB | TIF |
| | - | 1.65MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.569.8553.0
Das Set besteht aus je zehn Befestigungsschellen, Gitterkanalklemmen sowie Verbindungsschrauben. Für die einfache Montage von Flachleitungen am Gitterkanal. Für Gitterkanäle mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen