Zurück zur Übersicht
Hebel LVWTN 2.5/4
Artikelnr. 0D.S03.6955.9
Hebel LVWTN 2.5/4 Länge 13,2 mm, Höhe 22,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S03.6955.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hebel LVWTN 2.5/4 |
| EAN | 4049088723025 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 27.4 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.32 g |
| Volumen Einzelteil | 5.67 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | orange |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Länge | 13.2 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 22.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.05kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.42kB | |
| | - | 49.46kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 546.77kB | |
| | - | 832.31kB | STP |
| | - | 2.22MB | IGS |
| | - | 529.00kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.6955.9
Hebel LVWTN 2.5/4 Länge 13,2 mm, Höhe 22,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen