Zurück zur Übersicht
HMI Panel HMI-ECO-121
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.050.0003.0
"HMI Eco Touchpanel, 12,1"" colour, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 für Frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmierbar mit der Software hmiPLAN"
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
| Artikelnummer | 83.050.0003.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | HMI Panel HMI-ECO-121 |
| EAN | 4049088531729 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85423190 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 415 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 365 mm |
| Höhe verpackt | 140 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3150 g |
| Volumen verpackt | 21206.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2000 g |
| Volumen Einzelteil | 21206.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Display
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12.1 |
|---|---|
| Anzahl der Bildpunkte horizontal | 1024 |
| Anzahl der Bildpunkte vertikal | 768 |
| Ausführung des Displays | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| Max. Colors | 16-bit |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung in Stunden | 50000 |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Touch Technology | Resistiv-Touch |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
Technische Daten
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 | 4 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
| Ausführung des Displays | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| Bildschirmdiagonale | 12.1 |
| Anzahl der Bildpunkte horizontal | 1024 |
| Anzahl der Bildpunkte vertikal | 768 |
| Mit Touchscreen | ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Zulassungen | ja |
| Kühlung | natürliche Kühlung mit min. 50mm Abstand zur Umgebung |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 90 % |
| Schock | X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test |
| Real Time Clock | ja |
| Battery Backed RAM | ja |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung in Stunden | 50000 |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -20 °C |
| Vibration | 10...55 Hz (IEC60068-2-64) |
| UL Zulassung | UL61010 |
| ROHS Zulassung | ja |
| Ethernet Protokolle | ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a. |
| Kompatible SPS-Familien | Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a. |
| Arbeitszyklus | 1000000 |
| Power Supply Type | SELV (UL 508, UL 248) |
| Font Type | Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type) |
Versorgungskreis
| Min. Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 21.6 V |
|---|---|
| Max. Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 26.4 V |
| Spannungsart | DC |
| Bemessungsleistung DC | 20 W |
Abmessungen
| Breite der Front | 335.4 mm |
|---|---|
| Höhe der Front | 245.8 mm |
| Einbautiefe | 58.2 mm |
| Ausschnittsabmessung Breite | 302 mm |
| Ausschnittsabmessung Höhe | 228 mm |
| Gewicht | 2 kg |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Panel PC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Panel PC |
| ETIM 4.0 | Panel PC |
| ETIM 6.0 | EC001414 |
| ETIM 7.0 | EC001414 |
| ECLASS 11 | 27242301 |
| ETIM 8.0 | EC001414 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-6(a) , III-7(c)I , III-7(a) , III-6(c) |
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
| 78.999.4100.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 345.99kB | |
| | - | 96.05kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.66kB | |
| | - | 47.20kB | |
| | - | 275.39kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 199.12kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 56.95kB | |
| | - | 54.64kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 771.96kB | |
| | - | 4.82MB | STP |
| | - | 11.31MB | IGS |
| | - | 1.67MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 282.00B | HTM |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.050.0003.0
"HMI Eco Touchpanel, 12,1"" colour, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 für Frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmierbar mit der Software hmiPLAN"
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen