Hochstromklemme WRTN 185 U
Hochstromklemme WRTN 185 U Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 353 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 185, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 185mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S98.1655.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 185 U |
| EAN | 4049088725821 |
| Mindestauftragsmenge | 6 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 290 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 230 mm |
| Höhe verpackt | 360 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2882 g |
| Volumen verpackt | 24012 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 480.33 g |
| Volumen Einzelteil | 4002 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 6 St |
| Nennquerschnitt | 185 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 55 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 353 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 276 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 127.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 185 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 185 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 22.5 Nm |
| Querschnitt UL | 8 AWG - 350 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 310 A |
| Strom Field Wiring | 310 A |
| Querschnitt CSA | 8 AWG - 350 kcmil |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 310 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S44.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 185-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S44.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 185-3 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 115.62kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 77.36kB | |
| | - | 75.22kB | TIF |
| | - | 4.01MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.86MB | |
| | - | 9.16MB | STP |
| | - | 25.72MB | IGS |
| | - | 4.27MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 185 U Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 353 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 185, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 185mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen