Zurück zur Übersicht
Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.202.8055.0
Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.202.8055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 |
| EAN | 4049088432422 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 199 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 54 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 405 g |
| Volumen verpackt | 1397 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8 g |
| Volumen Einzelteil | 27.94 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 13.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Länge | 94 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 3.5 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Betriebstemperatur | -5 bis 40 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Steckanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Steckanschluss |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 55.48kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 116.34kB | |
| | - | 798.96kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.202.8055.0
Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen