IP-Switch WIENET FS 8-EI-W
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit Ethernet-IP Unterstützung, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, Ethernet/IP EDS (Electronic Data Sheet) Datei, AOI (Add-On Instructions), Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Spannungsversorgung 8,4 V … 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.040.1500.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET FS 8-EI-W |
| EAN | 4049088435560 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 216 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 765 g |
| Volumen verpackt | 2423.52 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 727 g |
| Volumen Einzelteil | 2423.52 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 8 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 550 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Anschlussquerschnitt | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Push-In Anschluss |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | ja |
| Unterstützte Protokolle | EtherNet/IP |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 550 g |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 12 V |
| Betriebsspannung max. | 48 V |
| Eingangsstrom, max. | 1.5 A |
| Tiefe | 84 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Gewicht | 550 g |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 3.01MB | |
| | - | 430.42kB | |
| | - | 108.06kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.29kB | |
| | - | 45.90kB | TIF |
| | - | 169.72kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 321.83kB | |
| | - | 8.63MB | STP |
| | - | 22.88MB | IGS |
| | - | 4.61MB | JT |
Händler
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit Ethernet-IP Unterstützung, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, Ethernet/IP EDS (Electronic Data Sheet) Datei, AOI (Add-On Instructions), Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Spannungsversorgung 8,4 V … 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen