IP-Switch WIENET FS 8-PN-W
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit PROFINET Unterstützung, Conformance Class B, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, GSDML-Datei, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundanz Protokoll (MRP), Spannungsversorgung 8,4 V … 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.040.1510.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET FS 8-PN-W |
| EAN | 4049088435584 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 216 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 760 g |
| Volumen verpackt | 2423.52 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 755 g |
| Volumen Einzelteil | 2423.52 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 8 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 550 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Anschlussquerschnitt | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Push-In Anschluss |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | ja |
| Unterstützte Protokolle | PROFINET |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 550 g |
| Tiefe | 84 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Gewicht | 550 g |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 78.999.4100.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.01MB | |
| | - | 430.42kB | |
| | - | 112.25kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB | |
| | - | 176.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.29kB | |
| | - | 45.90kB | TIF |
| | - | 169.72kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 321.83kB | |
| | - | 8.63MB | STP |
| | - | 22.88MB | IGS |
| | - | 4.61MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.09kB | ZIP |
| | FS8-PN | 12.42MB | ZIP |
Händler
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit PROFINET Unterstützung, Conformance Class B, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, GSDML-Datei, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundanz Protokoll (MRP), Spannungsversorgung 8,4 V … 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen