IP-Switch WIENET LMS 16-W
wieNET IP Switch, 16 Fast Ethernet ports mit Auto MDI/MDI-X, Kommunikation mit SCADA software über Modbus-TCP, Kommunikation mit NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS für deterministic data transmission, EMS level 3 Schutzmechanismen für den Einsatz in härterer Umgebung, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metallgehäuse, Redundante 8,4 V … 52,8 V DC Spannungsversorgung und P- Fail Relais, Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.040.1334.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET LMS 16-W |
| EAN | 4049088371189 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 245 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 220 mm |
| Höhe verpackt | 110 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1064.2 g |
| Volumen verpackt | 5929 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 734 g |
| Volumen Einzelteil | 5929 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 16 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| 100 Mbps ST-Ports | 0 |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Managebar | nein |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 9 V |
| Betriebsspannung max. | 30 V |
| Leistungsaufnahme max. | 8 W |
| Tiefe | 84 mm |
|---|---|
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 120 mm |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 1.37MB | |
| | - | 168.80kB | |
| | - | 111.27kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.81kB | |
| | - | 45.46kB | TIF |
| | - | 616.57kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 21.22MB | STP |
| | - | 52.13MB | IGS |
| | - | 11.99MB | JT |
Händler
wieNET IP Switch, 16 Fast Ethernet ports mit Auto MDI/MDI-X, Kommunikation mit SCADA software über Modbus-TCP, Kommunikation mit NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS für deterministic data transmission, EMS level 3 Schutzmechanismen für den Einsatz in härterer Umgebung, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metallgehäuse, Redundante 8,4 V … 52,8 V DC Spannungsversorgung und P- Fail Relais, Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen