Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET UMS 16-2G
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0160.0
Unmanaged Switch mit 14 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) und 2 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) Ports
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
| Artikelnummer | 83.040.0160.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 16-2G |
| EAN | 4049088600593 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 54 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 113 mm |
| Höhe verpackt | 145 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1100 g |
| Volumen verpackt | 884.79 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 700 g |
| Volumen Einzelteil | 884.79 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | ja |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 14 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 2 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 700 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Anschlussquerschnitt | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Push-In Anschluss |
| LED-Anzeige | PWR1, PWR2, |
| Lagertemperatur / Transport min. | -20 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | nein |
Technische Daten
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -20 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 700 g |
Versorgungskreis
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 12 V |
| Betriebsspannung max. | 48 V |
| Leistungsaufnahme max. | 8 W |
Abmessungen
| Tiefe | 113 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Gewicht | 700 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 375.23kB | |
| | - | 97.99kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.66kB | |
| | - | 196.70kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.45kB | |
| | - | 42.17kB | TIF |
| | - | 3.92MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 6.71MB | |
| | - | 65.20MB | STP |
| | - | 147.05MB | IGS |
| | - | 26.30MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0160.0
Unmanaged Switch mit 14 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) und 2 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) Ports
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen