Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.1256.0
Unmanaged Switch mit 4 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) und 1 SFP Port, schmale Bauform, Erweiterter Temperaturbereich
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
| Artikelnummer | 83.040.1256.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W |
| EAN | 4049088600968 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 345 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 330 mm |
| Höhe verpackt | 435 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 750 g |
| Volumen verpackt | 49524.75 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 450 g |
| Volumen Einzelteil | 49524.75 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | ja |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 4 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 450 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Anschlussquerschnitt | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| LED-Anzeige | PWR1, PWR2, P-Fail, LNK/ACT |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | nein |
Technische Daten
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 10 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 450 g |
Versorgungskreis
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 12 V |
| Betriebsspannung max. | 48 V |
| Leistungsaufnahme max. | 2.5 W |
| Eingangsstrom, max. | 1.5 A |
Abmessungen
| Tiefe | 95 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 450 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Montageanleitung | - | 382.07kB | |
| Datenblatt | - | 94.21kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 42.76kB | |
| Zulassung cULus | - | 196.70kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 48.22kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 45.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 764.25kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 182.02kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 3.91MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 9.38MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 1.02MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.1256.0
Unmanaged Switch mit 4 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) und 1 SFP Port, schmale Bauform, Erweiterter Temperaturbereich
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen