IP-Switch WIENET UMS 5G-4PoE
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E Ports als PSE gemäß IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE mit Leistung bis 30 Watt für jeden PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI /MDI-X, Store and forward transmission, Datenflusskontrolle, IP30 Gehäus e vertikale Bauform, Power supply 12-52 V DC
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.040.0131.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 5G-4PoE |
| EAN | 4049088401435 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 183 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 159 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 520 g |
| Volumen verpackt | 2269.566 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 350 g |
| Volumen Einzelteil | 2269.566 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | ja |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 5 |
| Power over Ethernet | ja |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 350 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Anschlussquerschnitt | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Push-In Anschluss |
| LED-Anzeige | P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | nein |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 350 g |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 12 V |
| Betriebsspannung max. | 52 V |
| Leistungsaufnahme max. | 130 W |
| Eingangsspannung für PoE (802.3af) | 45V - 52V |
| Eingangsspannung für PoE+ (802.3at) | 51V - 52V |
| Eingangsstrom, max. | 2.6 A |
| Tiefe | 89.6 mm |
|---|---|
| Breite | 45.4 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 350 g |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 904.43kB | |
| | - | 102.29kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.19kB | |
| | - | 46.91kB | TIF |
| | - | 824.64kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 560.50kB | |
| | - | 24.26MB | STP |
| | - | 45.14MB | IGS |
| | - | 10.41MB | JT |
Händler
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E Ports als PSE gemäß IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE mit Leistung bis 30 Watt für jeden PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI /MDI-X, Store and forward transmission, Datenflusskontrolle, IP30 Gehäus e vertikale Bauform, Power supply 12-52 V DC
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen