Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET UMS 5G
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100/1000 MBi t/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funkti on, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 12-52 V, vertik ale Bauform
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
83.040.0130.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
IP-Switch WIENET UMS 5G
|
|
EAN
|
4049088468728
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
TW
|
|
Zolltarifnummer
|
85176200
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
176 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
136 mm
|
|
Höhe verpackt
|
58 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
520 g
|
|
Volumen verpackt
|
1388.288 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
420 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1388.288 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|---|---|
|
Ethernet
|
ja
|
|
Fast Ethernet
|
ja
|
|
Gigabit Ethernet
|
ja
|
|
10 Gigabit Ethernet
|
nein
|
|
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
|
5
|
|
Power over Ethernet
|
nein
|
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
|
Diagnose LEDs
|
Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
|
|
100 Mbps SC-Ports
|
0
|
|
Nettogewicht
|
420 g
|
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Metall
|
|
Anschlussquerschnitt
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Ausführung des elektrischen Anschlusses
|
Push-In Anschluss
|
|
LED-Anzeige
|
PWR1, PWR2, Alarm, RJ45 Act/Link
|
|
Lagertemperatur / Transport min.
|
-40 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport max.
|
85 °C
|
|
Relative Feuchte min.
|
5 %
|
|
Relative Feuchte max.
|
95 %
|
|
Managebar
|
nein
|
Technische Daten
|
Spannungsart
|
DC
|
|---|---|
|
Min. Betriebstemperatur
|
-40 °C
|
|
Max. Betriebstemperatur
|
70 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport min.
|
-40 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport max.
|
85 °C
|
|
Redundante Stromversorgung
|
2 Einspeisungen
|
|
Relative Feuchte min.
|
5 %
|
|
Relative Feuchte max.
|
95 %
|
|
Nettogewicht
|
420 g
|
Versorgungskreis
|
Spannungsart
|
DC
|
|---|---|
|
Betriebsspannung min.
|
9 V
|
|
Betriebsspannung max.
|
30 V
|
|
Leistungsaufnahme max.
|
6 W
|
Abmessungen
|
Tiefe
|
90 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
32 mm
|
|
Höhe
|
110 mm
|
|
Gewicht
|
420 g
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Netzwerk Switch
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Netzwerk-Switch
|
|
ETIM 4.0
|
Netzwerk Switch
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
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
| 78.999.4100.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m |
|
|
| 78.999.4200.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m |
|
|
| 78.999.4700.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m |
|
|
| 78.999.4300.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m |
|
|
| 78.999.4000.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m |
|
|
| 78.999.4500.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m |
|
|
| 78.999.4400.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m |
|
|
| 78.999.4600.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Montageanleitung | - | 904.43kB | |
| Datenblatt | - | 95.95kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 59.24kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 58.44kB | |
| Zulassung UL | - | 54.40kB | |
| Zulassung cULus | - | 54.74kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.95kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 44.27kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 41.96kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 899.58kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 130.81kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.99MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.55MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 1.06MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100/1000 MBi t/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funkti on, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 12-52 V, vertik ale Bauform