Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET UMS 8-W-M12
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.1600.0
Unmanaged Switch 8xM12 Fast Ethernt (10/100 Mbit/s) Ports, IP 67, weiter Temperaturbereich
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
| Artikelnummer | 83.040.1600.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 8-W-M12 |
| EAN | 4049088601200 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 360 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 325 mm |
| Höhe verpackt | 255 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1000 g |
| Volumen verpackt | 29835 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 700 g |
| Volumen Einzelteil | 29835 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | sonstige |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | nein |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| Nettogewicht | 700 g |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| LED-Anzeige | PWR1, PWR2, LNK/ACT |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Managebar | nein |
Technische Daten
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Nettogewicht | 700 g |
Versorgungskreis
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 12 V |
| Betriebsspannung max. | 48 V |
| Leistungsaufnahme max. | 2.5 W |
| Eingangsstrom, max. | 1.5 A |
Abmessungen
| Tiefe | 32.2 mm |
|---|---|
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 194 mm |
| Gewicht | 700 g |
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
| | - | 449.44kB | |
| | - | 123.92kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.72kB | |
| | - | 214.96kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 70.83kB | |
| | - | 68.51kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.43MB | |
| | - | 24.10MB | STP |
| | - | 55.21MB | IGS |
| | - | 9.06MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.1600.0
Unmanaged Switch 8xM12 Fast Ethernt (10/100 Mbit/s) Ports, IP 67, weiter Temperaturbereich
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen