Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET UMS 8G
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100/1000 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing- Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-48 V, vertikale Bauform
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
| Artikelnummer | 83.040.0106.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 8G |
| EAN | 4049088132742 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 386.1 g |
| Volumen verpackt | 1270.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 284.4 g |
| Volumen Einzelteil | 1270.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Ethernet | ja |
| Fast Ethernet | ja |
| Gigabit Ethernet | ja |
| 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | nein |
| 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 8 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Diagnose LEDs | Power/Linkstatus/Daten/Datenrate |
| 100 Mbps SC-Ports | 0 |
| 100 Mbps ST-Ports | 0 |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Managebar | nein |
Technische Daten
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Redundante Stromversorgung | 2 Einspeisungen |
Versorgungskreis
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 9 V |
| Betriebsspannung max. | 48 V |
Abmessungen
| Tiefe | 95 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 120 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 787.90kB | |
| | - | 100.13kB | |
| | - | 107.27kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.15kB | |
| | - | 40.71kB | TIF |
| | - | 16.52kB | TIF |
| | - | 18.65kB | |
| | - | 836.33kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 732.04kB | |
| | - | 2.35MB | STP |
| | - | 4.28MB | IGS |
| | - | 194.39kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100/1000 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing- Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-48 V, vertikale Bauform
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen