Zurück zur Übersicht
Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh.
Artikelnr. 01.001.5753.0
Rastbares Leergehäuse WEB 1001, Baubreite: 44,8 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 01.001.5753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh. |
| EAN | 4015573016514 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 204 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 178 mm |
| Höhe verpackt | 175 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1395 g |
| Volumen verpackt | 6355 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.14 g |
| Volumen Einzelteil | 127.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Verpackungsart | Schachtel |
|---|
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | kieselgrau |
| Höhe | 15.8 mm |
| Länge | 96 mm |
| Tiefe | 44.8 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Strangprofil-Aufbaugehäuse |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 1.19MB | |
| | - | 42.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 184.01kB | |
| | - | 39.31kB | STP |
| | - | 70.47kB | IGS |
| | - | 27.44kB | JT |
Händler
Artikelnr. 01.001.5753.0
Rastbares Leergehäuse WEB 1001, Baubreite: 44,8 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen