Zurück zur Übersicht
Isolierter Verbindungskamm IVB WKN 6 TK-4
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.255.8427.0
Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9700/WK 6/WKN 6 TK/WK 4 THSI, Rastermaß: 8mm, 4-polig
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
| Artikelnummer | Z7.255.8427.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm IVB WKN 6 TK-4 |
| EAN | 4015573153745 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 41.2 g |
| Volumen verpackt | 23 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.054 g |
| Volumen Einzelteil | 2.3 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 8 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Datenblatt | - | 103.06kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 65.22kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 63.04kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.33MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.255.8427.0
Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9700/WK 6/WKN 6 TK/WK 4 THSI, Rastermaß: 8mm, 4-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen