Zurück zur Übersicht
Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 5
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.282.5527.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 5
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
| Artikelnummer | Z7.282.5527.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 5 |
| EAN | 4015573932593 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.687 g |
| Volumen Einzelteil | 12 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 8.2 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Berührungssicher | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 114.38kB | |
| | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 65.95kB | |
| | - | 63.69kB | TIF |
| | - | 2.32MB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.282.5527.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 5
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen