Zurück zur Übersicht
Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.271.4227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.271.4227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 2 |
| EAN | 4015573613133 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 34.6 g |
| Volumen verpackt | 45 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.18 g |
| Volumen Einzelteil | 4.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 5.95 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 48.30kB | |
| | - | 495.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.271.4227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen