Zurück zur Übersicht
Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/DEU-12
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.271.1227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.271.1227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/DEU-12 |
| EAN | 4015573155442 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 100.24 g |
| Volumen verpackt | 105 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.688 g |
| Volumen Einzelteil | 10.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 5.95 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 12 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 53.21kB | |
| | - | 501.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.271.1227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen