Zurück zur Übersicht
Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 6
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.283.2627.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.283.2627.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 6 |
| EAN | 4015573157323 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.845 g |
| Volumen Einzelteil | 4.5 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 10 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 6 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 115.77kB | |
| | - | 494.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 73.44kB | |
| | - | 71.24kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 450.43kB | |
| | - | 217.25kB | STP |
| | - | 649.19kB | IGS |
| | - | 3.15kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.283.2627.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen