Zurück zur Übersicht
Kabel SLX4-MUT-LMC
Artikelnr. R1.690.0007.0
Kabel für L-Muting, M12 4-polig
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
| Artikelnummer | R1.690.0007.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabel SLX4-MUT-LMC |
| EAN | 4049088680427 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 59.7 g |
| Volumen verpackt | 510 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 37.3 g |
| Volumen Einzelteil | 510 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 58.79kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.690.0007.0
Kabel für L-Muting, M12 4-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen