Zurück zur Übersicht
Kabelschere podis/gesis
BEST CHOICE
Artikelnr. F0.000.0051.9
Kabelschere, für podis und gesis Flachleitungen bis 5G16, Schneidenlänge 40 mm
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
| Artikelnummer | F0.000.0051.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelschere podis/gesis |
| EAN | 4049088565397 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82033000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 345 g |
| Volumen verpackt | 1591.2 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 290 g |
| Volumen Einzelteil | 1591.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Ausführung
| Ausführung | Werkzeug |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelschere |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelschere |
| ETIM 4.0 | Kabelschere |
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| ETIM 7.0 | EC000142 |
| ECLASS 11 | 21044701 |
| ETIM 8.0 | EC000142 |
| ETIM 9.0 | EC000142 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.31kB | |
| | - | 11.76kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. F0.000.0051.9
Kabelschere, für podis und gesis Flachleitungen bis 5G16, Schneidenlänge 40 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen