Zurück zur Übersicht
Kabelverschraubung M20x1,5 IP68
Artikelnr. Z5.507.1353.0
Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M20x1,5
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
| Artikelnummer | Z5.507.1353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M20x1,5 IP68 |
| EAN | 4015573653788 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 142 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 126 g |
| Volumen verpackt | 500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.8 g |
| Volumen Einzelteil | 50 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Gewindegröße M | 20 |
|---|---|
| Gewindelänge | 9 mm |
| Für Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Für Kabeldurchmesser max. | 12 mm |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | sonstige |
| Farbe | lichtgrau |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Schlagfest | ja |
| Biegeschutz | nein |
| Querbügel Zugentlastung | nein |
| Art der Dichtung | Gummi-/Neoprenring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Gewindeart | metrisch |
| Halogenfrei | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelverschraubung (Elektroinstallation, Teile) |
| ETIM 4.0 | Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 102.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 15.04kB | |
| | - | 13.35kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 671.87kB | |
| | - | 51.55kB | STP |
| | - | 210.93kB | IGS |
| | - | 68.98kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.507.1353.0
Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M20x1,5
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen